Menü Keresés

Állítható láb 25.0 mm M8 20.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10257029

Gyártói cikkszám:

465346

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
375 + 162,2383 Ft
Standard csomagolás: 375

A következő szorzatának a rendelése 375

Teljes ár:

60.839 Ft

375 x 162,2383 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 25.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Talp típus Rigid
Teljes anyag Polietilén és acél
Menet anyaga Acél
Talp anyaga PE
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot