Menü Keresés

Állítható láb 30.0 mm M10 20.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10257050

Gyártói cikkszám:

465350

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 533,8916 Ft
250 + 205,3208 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.347 Ft

25 x 533,8916 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 30.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Talp típus Rigid
Teljes anyag Polietilén és acél
Menet anyaga Acél
Talp anyaga PE
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot