Menü Keresés

Állítható láb 20.0 mm M6 10.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10257036

Gyártói cikkszám:

465347

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 261,0847 Ft
1500 + 96,2822 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 1500

Teljes ár:

39.163 Ft

150 x 261,0847 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Talpátmérő 20.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Talp típus Rigid
Teljes anyag Polietilén és acél
Menet anyaga Acél
Talp anyaga PE
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot