Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
| 0,9799 € - 0,9999 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0983 € - 0,1023 € | 463722 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1558 € - 0,1645 € | 289 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1595 € - 0,1645 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,123 € - 0,123 € | 8496 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,1102 € | 6208 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2082 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,2456 € - 0,2518 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,1118 € - 0,1165 € | 85291 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1334 € | 1410 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2643 € - 0,2755 € | 2083 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1037 € - 0,1104 € | 116580 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5074 € - 0,5274 € | 1145 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,3229 € - 0,3304 € | 41288 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,1179 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,5672 € - 0,5909 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,3927 € - 0,4089 € | 433 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,9637 € - 1,0049 € | 8348 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,1521 € | 50087 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer