Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3939 € - 0,4014 € | 58217 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2618 € - 0,2668 € | 1251 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,9201 € - 0,9388 € | 1242 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,2244 € - 0,2281 € | 65937 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,4213 € - 1,4462 € | 65306 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1228 € - 0,2939 € | 4900 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1112 € - 0,1156 € | 8819 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,2592 € - 1,2842 € | 36902 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3964 € - 1,4587 € | 600 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 3,5035 € - 3,5783 € | 14 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,4363 € - 0,4451 € | 230 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,2416 € - 3,3165 € | 150 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,2331 € - 0,2368 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,192 € - 0,1957 € | 9484 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2929 € - 0,2929 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4189 € - 0,4264 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5623 € - 0,5735 € | 9394 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 1,0971 € - 1,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5248 € - 0,5248 € | 2415 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7119 € - 0,7268 € | 14835 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer