Menu  Rechercher

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10348291

Référence du fabricant:

1461826

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1999 0,2082 €
2000 - 3999 0,2032 €
4000 + 0,1994 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

52,05 €

250 x 0,2082 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 5.7 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M6
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter