Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2979 € - 0,3042 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,0886 € - 0,0886 € | 26081 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4675 € - 0,4762 € | 13073 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,3465 € - 1,3714 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,0174 € - 1,0373 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 1,8826 € - 1,92 € | 1097 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2556 € - 0,2655 € | 6000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2406 € - 0,2406 € | 37452 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,2755 € - 0,2817 € | 62849 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,4214 € - 0,4388 € | 4468 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,6595 € - 0,672 € | 45086 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,354 € - 0,354 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,4588 € | 6996 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2643 € - 0,268 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,4588 € | 1498 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,4588 € | 12690 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5816 € - 0,718 € | 500 En stock |
2.323 in
59 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,5351 € - 2,1694 € | 960 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3414 € - 0,3486 € | Demander le délai de livraison ici |
1.098 in
27.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,4693 € - 4,3387 € | 50 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm