Menu  Rechercher

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10348369

Référence du fabricant:

1461833

433 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,4089 €
1000 - 1999 0,3989 €
2000 + 0,3927 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

40,89 €

100 x 0,4089 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 15.2 mm
IH 38.1 mm
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Température maximum 316 °C
Code produit 3926909790

Le produit 1461833 remplace:

Cape 15.2 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Référence Essentra : 10250532
Référence du fabricant: 461713

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter