Menu  Rechercher

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10348239

Référence du fabricant:

1461820

116580 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,1104 €
500 - 4999 0,1082 €
5000 - 9999 0,1059 €
10000 + 0,1037 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

27,60 €

250 x 0,1104 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 4.0 mm
IH 12.7 mm
Thread Sizes (All) M4
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3923509000

Le produit 1461820 remplace:

Cape 4.0 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel
Référence Essentra : 10250266
Référence du fabricant: 461683

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter