Menu  Rechercher

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10607145

Référence du fabricant:

1475747

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,5909 €
1000 - 1999 0,5797 €
2000 + 0,5672 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

59,09 €

100 x 0,5909 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 23.8 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M24
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Température maximum 316 °C
Code produit 3923509000

Le produit 1475747 remplace:

Cape 23.8 mm 38.1 mm Silicone Naturel
Référence Essentra : 10250594
Référence du fabricant: 461727

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter