Menu  Rechercher

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10348284

Référence du fabricant:

1461825

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1999 0,1645 €
2000 - 3999 0,162 €
4000 + 0,1595 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

41,13 €

250 x 0,1645 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 5.7 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) M6
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3923509000

Le produit 1461825 remplace:

Cape 5.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel
Référence Essentra : 10250341
Référence du fabricant: 461691

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter