Menu  Rechercher

Capes & bouchons coniques - Standard PCR

En stock

Les capes et bouchons coniques standard sont conçus pour fonctionner à la fois comme capes et bouchons. Ils peuvent s'adapter à plus de 140 tailles en raison de leur forme conique. Généralement utilisés pour protéger contre les dommages, la saleté, l'humidité et autres produits chimiques corrosifs pendant le stockage et l'expédition. Ils sont largement applicables dans divers secteurs. Faciles à installer et à retirer, ils fournissent une solution rentable.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 d4 Ajouter au panier
0,0451 € - 0,0701 € Demander le délai de livraison ici
23.4 mm
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
0,0606 € - 0,0673 € Demander le délai de livraison ici
33.6 mm
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
0,0302 € - 0,047 € Demander le délai de livraison ici
14.2 mm
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
0,0309 € - 0,0482 € Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
20.1 mm
15.2 mm
17.3 mm
0,0513 € - 0,057 € Demander le délai de livraison ici
26.6 mm
29.7 mm
24.6 mm
28.3 mm
0,0544 € - 0,0847 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
0,0708 € - 0,0786 € Demander le délai de livraison ici
39.6 mm
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
0,1802 € - 0,2002 € Demander le délai de livraison ici
68.1 mm
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
0,4451 € - 0,4946 € Demander le délai de livraison ici
108.0 mm
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
0,1448 € - 0,1609 € Demander le délai de livraison ici
53.5 mm
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
0,2755 € - 0,3062 € Demander le délai de livraison ici
77.1 mm
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
0,4147 € - 0,4607 € Demander le délai de livraison ici
101.9 mm
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
0,2437 € - 0,2708 € 300 En stock
74.0 mm
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
1,4051 € - 1,5613 € Demander le délai de livraison ici
157.0 mm
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
1,7892 € - 1,988 € Demander le délai de livraison ici
216.0 mm
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
0,0434 € - 0,0676 € Demander le délai de livraison ici
19.4 mm
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,0482 € - 0,075 € Demander le délai de livraison ici
24.7 mm
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
0,0631 € - 0,0982 € Demander le délai de livraison ici
33.9 mm
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
0,0333 € - 0,0519 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
0,0575 € - 0,0638 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
  • sur 2
Cape ou bouchon conique 23.4 mm 24.4 mm Vert PELD - PCR

20747145

Gamme de prix
0,0701 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Cape ou bouchon conique 33.6 mm 42.7 mm Vert PELD - PCR

20747190

Gamme de prix
0,0673 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
Cape ou bouchon conique 14.2 mm 14.4 mm Vert PELD - PCR

20747107

Gamme de prix
0,047 € - 0,0302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Cape ou bouchon conique 17.5 mm 17.3 mm Vert PELD - PCR

20747114

Gamme de prix
0,0482 € - 0,0309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
Cape ou bouchon conique 26.6 mm 28.3 mm Vert PELD - PCR

20747169

Gamme de prix
0,057 € - 0,0513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.6 mm
  • d1
    26.6 mm
  • d2
    29.7 mm
  • d3
    24.6 mm
  • d4
    28.3 mm
Cape ou bouchon conique 30.0 mm 30.7 mm Vert PELD - PCR

20747176

Gamme de prix
0,0847 € - 0,0544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Cape ou bouchon conique 39.6 mm 41.1 mm Vert PELD - PCR

20747237

Gamme de prix
0,0786 € - 0,0708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Cape ou bouchon conique 68.1 mm 69.3 mm Vert PELD - PCR

20747268

Gamme de prix
0,2002 € - 0,1802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Cape ou bouchon conique 108.0 mm 111.6 mm Vert PELD - PCR

20747350

Gamme de prix
0,4946 € - 0,4451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Cape ou bouchon conique 53.5 mm 55.3 mm Vert PELD - PCR

20747251

Gamme de prix
0,1609 € - 0,1448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Cape ou bouchon conique 77.1 mm 78.2 mm Vert PELD - PCR

20747299

Gamme de prix
0,3062 € - 0,2755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Cape ou bouchon conique 101.9 mm 103.0 mm Vert PELD - PCR

20747343

Gamme de prix
0,4607 € - 0,4147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Cape ou bouchon conique 74.0 mm 73.9 mm Vert PELD - PCR

20747282

Gamme de prix
0,2708 € - 0,2437 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Cape ou bouchon conique 157.0 mm 148.6 mm Vert PELD - PCR

20747404

Gamme de prix
1,5613 € - 1,4051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Cape ou bouchon conique 216.0 mm 223.0 mm Vert PELD - PCR

20747428

Gamme de prix
1,988 € - 1,7892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Cape ou bouchon conique 19.4 mm 21.3 mm Vert PELD - PCR

20747138

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Cape ou bouchon conique 24.7 mm 26.1 mm Vert PELD - PCR

20747152

Gamme de prix
0,075 € - 0,0482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Cape ou bouchon conique 33.9 mm 35.8 mm Vert PELD - PCR

20747206

Gamme de prix
0,0982 € - 0,0631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Cape ou bouchon conique 19.0 mm 19.7 mm Vert PELD - PCR

20747121

Gamme de prix
0,0519 € - 0,0333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Cape ou bouchon conique 30.0 mm 39.1 mm Vert PELD - PCR

20747183

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm