Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 26.6 mm 28.3 mm Vert PELD - PCR

Référence Essentra :

20747169

Référence du fabricant:

20747169

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1500 - 7499 0,057 €
7500 + 0,0513 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 1500

Prix total :

85,50 €

1500 x 0,057 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 31.6 mm
d1 26.6 mm
d2 29.7 mm
d3 24.6 mm
d4 28.3 mm
h 26.3 mm
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter