Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 17.5 mm 17.3 mm Vert PELD - PCR

Référence Essentra :

20747114

Référence du fabricant:

20747114

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,0482 €
5000 - 24999 0,0344 €
25000 + 0,0309 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

24,10 €

500 x 0,0482 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 24.0 mm
d1 17.5 mm
d2 20.1 mm
d3 15.2 mm
d4 17.3 mm
h 14.5 mm
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter