Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 30.0 mm 30.7 mm Vert PELD - PCR

Référence Essentra :

20747176

Référence du fabricant:

20747176

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,0847 €
2000 - 9999 0,0605 €
10000 + 0,0544 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

16,94 €

200 x 0,0847 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 36.7 mm
d1 30.0 mm
d2 32.6 mm
d3 27.5 mm
d4 30.7 mm
h 15.2 mm
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 39235

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter