Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | H | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5581 € - 1,1901 € | 7620 En stock |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Rouge
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,1606 € - 0,3434 € | Demander le délai de livraison ici |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Rouge
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,0859 € - 0,1856 € | 6000 En stock |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Rouge
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,9526 € - 3,706 € | 8200 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,1325 € - 0,253 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Rouge
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,1621 € - 0,3495 € | 14100 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rouge
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,2338 € - 0,5664 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
Rouge
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,1779 € - 0,3706 € | Demander le délai de livraison ici |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Rouge
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1021 € - 0,2416 € | 2700 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Rouge
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,12 € - 0,222 € | Demander le délai de livraison ici |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Rouge
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,0644 € - 0,1512 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Rouge
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,5251 € - 1,0846 € | 5280 En stock |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Rouge
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0914 € - 0,1967 € | 32000 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Rouge
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2596 € - 0,5513 € | 3900 En stock |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Rouge
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,1635 € - 0,3645 € | 3200 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Rouge
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,07 € - 0,1648 € | 1500 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Rouge
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,637 € - 1,5095 € | 1600 En stock |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Rouge
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,1492 € - 0,3073 € | 3600 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Rouge
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 8500 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Rouge
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
|||
| 0,1002 € - 0,1364 € | 3500 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Rouge
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Métrique
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer