Menu  Rechercher

Bouchon fileté 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm PELD - PIR Rouge

Ce bouchon de protection entièrement fileté en PEBD rouge convient aux filetages BSP/GAZ de 3/8-19 ; il est doté d'une tête à prise facile permettant une application et un retrait des plus efficaces. Le profil moleté est idéal pour les raccords hydrauliques.
Référence Essentra :

10068540

Référence du fabricant:

10098

1500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1648 €
5000 + 0,07 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

82,40 €

500 x 0,1648 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 21.0 mm
H 12.3 mm
B 6.3 mm
Filetage 3/8 in - 19 BSP
Norme de filetage BSP
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Rouge
Code produit 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter