Menu  Rechercher

Bouchon fileté 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm PELD - PIR Rouge

Ce bouchon de protection entièrement fileté en PEBD rouge convient aux filetages BSP/GAZ de 1/4-19 ; il est doté d'une tête à prise facile permettant une application et un retrait des plus efficaces. Le profil à tête moletée est idéal pour les raccords hydrauliques.
Référence Essentra :

10068526

Référence du fabricant:

10097

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1512 €
5000 + 0,0644 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

75,60 €

500 x 0,1512 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 17.0 mm
H 10.5 mm
B 4.5 mm
Filetage 1/4 in - 19 BSP
Norme de filetage BSP
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Rouge
Code produit 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter