Menu  Rechercher

Bouchon fileté 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm PELD - PIR Rouge

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 5/8"-14 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Référence Essentra :

10071199

Référence du fabricant:

10511

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,3434 €
2500 + 0,1606 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

85,85 €

250 x 0,3434 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 31.3 mm
H 32.3 mm
B 13.9 mm
Filetage 5/8 in - 14 BSP/GAS
Type 2
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Rouge
Code produit 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter