Menu  Rechercher

Bouchon fileté M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm PELD - PIR Rouge

This threaded protection plug fits a M10 x 1.0 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Référence Essentra :

10082966

Référence du fabricant:

12012

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,222 €
5000 + 0,12 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

111,00 €

500 x 0,222 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 15.3 mm
H 14.6 mm
B 10.4 mm
Filetage M10 x 1;0
Norme de filetage Métrique 
Type 2
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Rouge
Code produit 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter