Menu  Rechercher

Bouchon fileté 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm PELD - PIR Rouge

Ce bouchon de protection entièrement fileté en PEBD rouge convient aux filetages BSP/GAZ de 1/2-14 ; il est doté d'une tête à prise facile permettant une application et un retrait des plus efficaces. Le profil moleté est idéal pour les raccords hydrauliques.
Référence Essentra :

10068557

Référence du fabricant:

10099

2700 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 2999 0,2416 €
3000 + 0,1021 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 300

Prix total :

72,48 €

300 x 0,2416 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 27.0 mm
H 12.8 mm
B 6.8 mm
Filetage 1/2 in - 14 BSP
Norme de filetage BSP
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Rouge
Code produit 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter