Menu  Rechercher

Bouchon fileté G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Naturel

Ce bouchon de protection fileté en nylon naturel convient aux filetages gaz de 1 ; il est doté d'une tête à prise facile permettant une application et un retrait des plus efficaces. Ce bouchon entièrement fileté est résistant à la corrosion et à de nombreux agents chimiques.
Référence Essentra :

10182765

Référence du fabricant:

075100000001

8200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 3,706 €
50 - 249 1,8652 €
250 - 999 1,2253 €
1000 + 0,9526 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 41.0 mm
H 21.0 mm
B 11.0 mm
Filetage G 1
Norme de filetage BSP
Type 3
Matière complète Polyamide
Couleur Naturel
Code produit 3926300090
Matière Nylon 6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter