Menu  Rechercher

Bouchon fileté 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm PELD - PIR Rouge

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 1-1/4"-11 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Référence Essentra :

10071038

Référence du fabricant:

10459

1280 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 1,0846 €
800 + 0,5251 €
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

86,77 €

80 x 1,0846 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 49.5 mm
H 19.4 mm
B 15.0 mm
Filetage 1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Type 2
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Rouge
Code produit 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter