Valikko Haku

Yleis- ja mittarisinetit

Varastossa

Utility and Meter Seals provide tamper evidence for meters and objects requiring thin wire seals, including water and electricity meters. The wire is fitted through small apertures, and pulled tight to secure it into place. Types include AnchorLock, ClickLock, CrimpLock and TwistLock.

Kunnallistekniikka- ja mittarisinetit on erityisesti suunniteltu paljastamaan peukalointi tai murto erilaisissa mittareissa ja kohteissa, joissa tarvitaan ohut vaijerisinetti.Ohut metallivaijeri voidaan pujottaa pienistä tai hankalista aukoista.Ihanteellinen vesi- ja sähkömittareille, liitäntään ja muihin kassakaappeihin. Materiaali: PC, ABS, Polykarbonaatti, Teräs Väri: Sininen, Keltainen, Punainen, Oranssi, Vihreä, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Lukitusmekanismi Rungon materiaali Tyyppi Osta
0,2687 € - 0,2687 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
ABS Resin Body
ABS
MeterLock
0,1547 € - 0,2341 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
High Impact PS Insert with 3 Sets of Arrows
PC
AnchorLock
0,0562 € - 0,1055 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
ABS Resin Body
ABS Resin
CrimpLock
0,0576 € - 0,1055 € 5997 Varastossa
Vihreä
ABS Resin Body
ABS Resin
CrimpLock
0,1985 € - 0,2478 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
PC Insert with 2 Sets of Arrows
PC
ClickLock
0,0562 € - 0,1055 € 10627 Varastossa
Punainen
ABS Resin Body
ABS Resin
CrimpLock
0,1547 € - 0,2341 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oranssi
High Impact PS Insert with 3 Sets of Arrows
PC
AnchorLock
0,1547 € - 0,2341 € 1000 Varastossa
Punainen
High Impact PS Insert with 3 Sets of Arrows
PC
AnchorLock
21,0366 € - 27,0007 € 4 Varastossa
Väritön
Tiivistyspihdit
Teräs
CrimpLock
0,4257 € - 0,5298 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
One Directional Rotatable Handle
PC
TwistLock
0,0562 € - 0,1055 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oranssi
ABS Resin Body
ABS Resin
CrimpLock
0,4257 € - 0,5298 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
One Directional Rotatable Handle
PC
TwistLock
0,1985 € - 0,2478 € 2500 Varastossa
Vihreä
PC Insert with 2 Sets of Arrows
PC
ClickLock
0,0562 € - 0,1055 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
ABS Resin Body
ABS Resin
CrimpLock
0,1985 € - 0,2478 € 2500 Varastossa
Punainen
PC Insert with 2 Sets of Arrows
PC
ClickLock
0,4257 € - 0,5298 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
One Directional Rotatable Handle
PC
TwistLock
0,0576 € - 0,1055 € Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
ABS Resin Body
ABS Resin
CrimpLock
0,0359 € - 0,0359 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
ABS Resin Body
ABS
MeterLock
0,0359 € - 0,0359 € 75000 Varastossa
Oranssi
ABS Resin Body
ABS
MeterLock
0,0339 € - 0,0339 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
ABS Resin Body
ABS
MeterLock
  • / 2
MeterLock 2.0 mm (L) (W) (T) ABS Keltainen

20086756

Hinta-alue
0,2687 € - 0,2687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WD
    0.1 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    5.0 mm
  • T
    1.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Vihreä

20082727

Hinta-alue
0,2341 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Valkoinen

20083281

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Vihreä

20083250

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0576 €

Varastotasot
5997 Varastossa
Ominaisuudet
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polykarbonaatti Keltainen

20083236

Hinta-alue
0,2478 € - 0,1985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Rungon materiaali
    PC
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Punainen

20083274

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0562 €

Varastotasot
10627 Varastossa
Ominaisuudet
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Oranssi

20082734

Hinta-alue
0,2341 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Punainen

20122201

Hinta-alue
0,2341 € - 0,1547 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) Teräs Väritön

10650165

Hinta-alue
27,0007 € - 21,0366 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • WD
    2.6 m
  • L
    260.0 mm
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Sininen

20123079

Hinta-alue
0,5298 € - 0,4257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Oranssi

20122294

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Keltainen

20123062

Hinta-alue
0,5298 € - 0,4257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polykarbonaatti Vihreä

20122263

Hinta-alue
0,2478 € - 0,1985 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Rungon materiaali
    PC
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Sininen

20122287

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polykarbonaatti Punainen

20122256

Hinta-alue
0,2478 € - 0,1985 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Rungon materiaali
    PC
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Punainen

20123055

Hinta-alue
0,5298 € - 0,4257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Keltainen

20122270

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Punainen

20086794

Hinta-alue
0,0359 € - 0,0359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Oranssi

20086787

Hinta-alue
0,0359 € - 0,0359 €

Varastotasot
75000 Varastossa
Ominaisuudet
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Sininen

20086763

Hinta-alue
0,0339 € - 0,0339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm