Valikko Haku

CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Valkoinen

CrimpLock on suunniteltu tiivistämään mittarit ja varokerasiat. Tiivistettu puristuspihdeillä. Jatkuva lankarulla myydään erikseen kätevyyden vuoksi.
Essentra tuotenumero:

20083281

Valmistajan tuotenumero:

1222222

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1055 €
5000 - 9999 0,0844 €
10000 - 24999 0,0702 €
25000 + 0,0562 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

105,50 €

1000 x 0,1055 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
WD 1.7 mm
L 260.0 m
A 21.0 mm
B 14.0 mm
T 5.0 mm
Rungon materiaali ABS Resin
Väri Valkoinen
Lukitusmekanismi ABS Resin Body
Irrotettavuus Tarvitaan leikkuutyökalua
Tyyppi CrimpLock
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä