Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20082727
1222190
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2399 € |
| 5000 - 9999 | 0,1908 € |
| 10000 + | 0,1585 € |
| WD | 0.079 in |
|---|---|
| WD | 2.0 mm |
| L | 5.906 in |
| L | 150.0 mm |
| A | 0.945 in |
| A | 24.0 mm |
| B | 0.709 in |
| B | 18.0 mm |
| T | 6.0 mm |
| T | 0.236 in |
| Rungon materiaali | PC |
| Väri | Vihreä |
| Lukitusmekanismi | High Impact PS Insert with 3 Sets of Arrows |
| Irrotettavuus | Tarvitaan leikkuutyökalua |
| Tyyppi | AnchorLock |
| Tullinimike | 3926909790 |