20122294
1222227
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1055 € |
5000 - 9999 | 0,0844 € |
10000 - 24999 | 0,0702 € |
25000 + | 0,0562 € |
WD | 0.067 in |
---|---|
WD | 1.7 mm |
L | 260.0 m |
L | 853.018 ft |
A | 21.0 mm |
A | 0.827 in |
B | 0.551 in |
B | 14.0 mm |
T | 5.0 mm |
T | 0.197 in |
Rungon materiaali | ABS Resin |
Väri | Oranssi |
Lukitusmekanismi | ABS Resin Body |
Irrotettavuus | Cutting tool required |
Tyyppi | CrimpLock |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa