20086794
1228371
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 25000 + | 0,0368 € |
| WD | 0.079 in |
|---|---|
| WD | 2.0 mm |
| L | 2.0 mm |
| L | 0.079 in |
| A | 10.0 mm |
| A | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| B | 0.394 in |
| T | 0.197 in |
| T | 5.0 mm |
| Rungon materiaali | ABS |
| Väri | Punainen |
| Lukitusmekanismi | ABS Resin Body |
| Irrotettavuus | Tarvitaan leikkuutyökalua |
| Tyyppi | MeterLock |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa