Valikko Haku

ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polykarbonaatti Vihreä

ClickLock on PC-valettu, ja siinä on kaksi lukitusnuolisarjaa. Tiivistysmekanismia voidaan tarkastella, ja se voidaan tarkistaa. Pihtejä ei tarvita kiinnitykseen. Toimitetaan leikatulla langan pituudella.
Essentra tuotenumero:

20122263

Valmistajan tuotenumero:

1222220

2500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2500 - 12499 0,254 €
12500 + 0,2034 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 2500

Kokonaishinta:

635,00 €

2500 x 0,254 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 150.0 mm
A 20.0 mm
B 15.0 mm
T 6.5 mm
Rungon materiaali PC
Väri Vihreä
Lukitusmekanismi PC Insert with 2 Sets of Arrows
Irrotettavuus Tarvitaan leikkuutyökalua
Tyyppi ClickLock
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä