Valikko Haku

Vetolaatikoiden kiskot

Varastossa

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiaali: Sinkitty teräs, AISI 304 ruostumaton teräs, Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suljettu pituus Laajennettu pituus Kokonaispituus Materiaali Kuormituskapasiteetti Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
43,6987 € - 48,5528 € 1737 Varastossa
600.0 mm
Galvanised Steel
106,8732 € - 118,7467 € Kysy toimitusaikaa täältä
450.0 mm
Teräs
20,1302 € - 22,3549 € 1447 Varastossa
168.0 mm
Teräs
120,7455 € - 134,1537 € 1901 Varastossa
500.0 mm
Teräs
29,2911 € - 36,1677 € Kysy toimitusaikaa täältä
375.0 mm
Teräs
53,6567 € - 59,6172 € 1805 Varastossa
700.0 mm
Galvanised Steel
134,0466 € - 148,942 € Kysy toimitusaikaa täältä
550.0 mm
Teräs
67,4575 € - 74,9528 € Kysy toimitusaikaa täältä
250.0 mm
Teräs
41,7594 € - 46,3993 € 1872 Varastossa
550.0 mm
Galvanised Steel
31,956 € - 35,5133 € 538 Varastossa
400.0 mm
Galvanised Steel
22,9974 € - 25,5553 € 1162 Varastossa
300.0 mm
Galvanised Steel
33,9429 € - 37,7143 € 1665 Varastossa
450.0 mm
Galvanised Steel
21,1652 € - 23,509 € 1941 Varastossa
215.0 mm
Teräs
29,3981 € - 32,6699 € 1962 Varastossa
295.0 mm
Teräs
22,3984 € - 49,8544 € 1 Varastossa
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Teräs
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
13 Varastossa
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Teräs
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Teräs
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
350.0 mm
Teräs
35.0 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Teräs
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
107,6934 € - 239,7267 € Kysy toimitusaikaa täältä
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Teräs
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
  • / 3
Laatikon liuku 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Hinta-alue
48,5528 € - 43,6987 €

Varastotasot
1737 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    600.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Laatikon liuku 450.0 mm 45.0 mm Teräs

10584637

Hinta-alue
118,7467 € - 106,8732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    450.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Laatikon liuku 168.0 mm 35.0 mm Teräs

10584699

Hinta-alue
22,3549 € - 20,1302 €

Varastotasot
1447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    168.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Laatikon liuku 500.0 mm 45.0 mm Teräs

10584644

Hinta-alue
134,1537 € - 120,7455 €

Varastotasot
1901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    500.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Laatikon liuku 375.0 mm 35.0 mm Teräs

10584743

Hinta-alue
36,1677 € - 29,2911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    375.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Laatikon liuku 700.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584583

Hinta-alue
59,6172 € - 53,6567 €

Varastotasot
1805 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    700.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Laatikon liuku 550.0 mm 45.0 mm Teräs

10584651

Hinta-alue
148,942 € - 134,0466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    550.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Laatikon liuku 250.0 mm 45.0 mm Teräs

10584590

Hinta-alue
74,9528 € - 67,4575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    250.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Laatikon liuku 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Hinta-alue
46,3993 € - 41,7594 €

Varastotasot
1872 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    550.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Laatikon liuku 400.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584521

Hinta-alue
35,5133 € - 31,956 €

Varastotasot
538 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    400.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    8302420090
Laatikon liuku 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584507

Hinta-alue
25,5553 € - 22,9974 €

Varastotasot
1162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    300.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Laatikon liuku 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Hinta-alue
37,7143 € - 33,9429 €

Varastotasot
1665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    450.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    8302420090
Laatikon liuku 215.0 mm 35.0 mm Teräs

10584705

Hinta-alue
23,509 € - 21,1652 €

Varastotasot
1941 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    215.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Laatikon liuku 295.0 mm 35.0 mm Teräs

10584729

Hinta-alue
32,6699 € - 29,3981 €

Varastotasot
1962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    295.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Laatikon liuku 681.0 mm 35.0 mm Teräs

10148198

Hinta-alue
49,8544 € - 22,3984 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    400.0 mm
  • Laajennettu pituus
    681.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    681.0 mm
Laatikon liuku 707.0 mm 26.3 mm Teräs

10148235


Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    350.0 mm
  • Laajennettu pituus
    707.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    26.3 mm
  • Kokonaispituus
    707.0 mm
Laatikon liuku 889.0 mm 35.0 mm Teräs

10148273


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    508.0 mm
  • Laajennettu pituus
    889.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    889.0 mm
Laatikon liuku 605.0 mm 35.0 mm

10283073


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    350.0 mm
  • Liukuliike
    255.0 mm
  • Liu'un suunta
    Yksisuuntainen
Laatikon liuku 965.0 mm 35.0 mm Teräs

10148228


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    550.0 mm
  • Laajennettu pituus
    965.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    965.0 mm
Laatikon liuku 787.0 mm 35.0 mm Teräs

10148266

Hinta-alue
239,7267 € - 107,6934 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    457.0 mm
  • Laajennettu pituus
    787.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    787.0 mm