10148266
AI-0718
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 5 | 239,7267 € |
| 6 + | 107,6934 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Suljettu pituus | 17.992 in |
|---|---|
| Suljettu pituus | 457.0 mm |
| Laajennettu pituus | 30.984 in |
| Laajennettu pituus | 787.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.5 in |
| Kokonaiskorkeus | 12.7 mm |
| Kokonaisleveys | 1.378 in |
| Kokonaisleveys | 35.0 mm |
| Kokonaispituus | 30.984 in |
| Kokonaispituus | 787.0 mm |
| Kuormituskapasiteetti | 40.8 kg |
| Kuormituskapasiteetti | 40.8 kg |
| Pituus | 457.0 mm |
| Pituus | 17.992 in |
| Liukuliike | 12.992 in |
| Liukuliike | 330.0 mm |
| Liu'un suunta | Yksisuuntainen |
| Koko materiaali | Teräs |
| Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa