Valikko Haku

Laatikon liuku 510.0 mm 45.4 mm AISI 304 ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä 201 valmistettu laatikon liuku, jonka kuormituskyky on 45 kg.
Essentra tuotenumero:

10584644

Valmistajan tuotenumero:

10579251

1901 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 134,1537 €
5 - 9 127,4436 €
10 + 120,7455 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

134,15 €

1 x 134,1537 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Suljettu pituus 500.0 mm
Laajennettu pituus 1010.0 mm
Kokonaiskorkeus 13.0 mm
Kokonaisleveys 45.4 mm
Kokonaispituus 510.0 mm
Kuormituskapasiteetti 45.0 kg
Pituus 500.0 mm
Liu'un suunta Täysi pituus
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä