Valikko Haku

Laatikon liuku 707.0 mm 26.3 mm Teräs

Medium Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Essentra tuotenumero:

10148235

Valmistajan tuotenumero:

AI-0614

13 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Suljettu pituus 350.0 mm
Laajennettu pituus 707.0 mm
Kokonaiskorkeus 12.7 mm
Kokonaisleveys 26.3 mm
Kokonaispituus 707.0 mm
Kuormituskapasiteetti 34.0 kg
Pituus 350.0 mm
Liukuliike 357.0 mm
Liu'un suunta Yksisuuntainen
Koko materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä