10584569
10579176
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 48,5528 € |
5 - 9 | 46,1257 € |
10 + | 43,6987 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Suljettu pituus | 23.622 in |
---|---|
Suljettu pituus | 600.0 mm |
Laajennettu pituus | 47.362 in |
Laajennettu pituus | 1203.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.512 in |
Kokonaiskorkeus | 13.0 mm |
Kokonaisleveys | 1.787 in |
Kokonaisleveys | 45.4 mm |
Kokonaispituus | 603.0 mm |
Kokonaispituus | 23.74 in |
Kuormituskapasiteetti | 45.0 kg |
Kuormituskapasiteetti | 45.0 kg |
Pituus | 600.0 mm |
Pituus | 23.622 in |
Liu'un suunta | Täysi pituus |
Asennustyyppi | Ruuvikiinnitys |
Koko materiaali | Teräs |
Tullinimike | 7318190090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa