Valikko Haku

Suorakulmaiset suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset suorakulmaiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti suorakulmion muotoisiin putkiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti suorakulmaisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Valkoinen, Harmaa, Musta Sarjanumero: SRILR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
217 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B h Väri A h1 Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,1782 € - 0,198 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
14.5 mm
Harmaa
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7245 € - 0,805 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
24.0 mm
Valkoinen
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,608 € - 0,6756 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
21.5 mm
Harmaa
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,2258 € - 0,2509 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
21.5 mm
Valkoinen
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3137 € - 0,3486 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
21.5 mm
Valkoinen
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,3468 € - 0,3854 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
24.5 mm
Harmaa
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,4745 € - 0,5272 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
24.0 mm
Valkoinen
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,621 € - 0,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
24.5 mm
Valkoinen
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,7245 € - 0,805 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
24.0 mm
Harmaa
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,2991 € - 0,3324 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
15.0 mm
Harmaa
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,2477 € - 0,2753 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
15.0 mm
Valkoinen
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,5997 € - 0,6663 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
19.0 mm
Valkoinen
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2991 € - 0,3324 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
15.0 mm
Harmaa
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,3468 € - 0,3854 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
24.5 mm
Valkoinen
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,7071 € - 0,7857 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
19.0 mm
Harmaa
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0379 € - 0,0421 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
13.5 mm
Valkoinen
30.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
0,0389 € - 0,0432 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
35.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0493 € - 0,0547 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
12.0 mm
Valkoinen
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,9315 € - 1,035 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
27.0 mm
Valkoinen
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
1,1911 € - 1,3235 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
24.5 mm
Valkoinen
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
  • / 11
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

20766931

Hinta-alue
0,198 € - 0,1782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 100.0 mm Valkoinen LDPE

20768393

Hinta-alue
0,805 € - 0,7245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

20768829

Hinta-alue
0,6756 € - 0,608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 20.0 mm Valkoinen LDPE

20768492

Hinta-alue
0,2509 € - 0,2258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 50.0 mm Valkoinen LDPE

20768591

Hinta-alue
0,3486 € - 0,3137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 60.0 mm Harmaa LDPE

20768621

Hinta-alue
0,3854 € - 0,3468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 80.0 mm Valkoinen LDPE

20768690

Hinta-alue
0,5272 € - 0,4745 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 140.0 mm 80.0 mm Valkoinen LDPE

20768737

Hinta-alue
0,69 € - 0,621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 100.0 mm Harmaa LDPE

20768386

Hinta-alue
0,805 € - 0,7245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

20768102

Hinta-alue
0,3324 € - 0,2991 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 25.0 mm Valkoinen LDPE

20768089

Hinta-alue
0,2753 € - 0,2477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 80.0 mm Valkoinen LDPE

20766948

Hinta-alue
0,6663 € - 0,5997 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

20768119

Hinta-alue
0,3324 € - 0,2991 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 60.0 mm Valkoinen LDPE

20768645

Hinta-alue
0,3854 € - 0,3468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 80.0 mm Harmaa LDPE

20768379

Hinta-alue
0,7857 € - 0,7071 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 25.0 mm Valkoinen LDPE

20769314

Hinta-alue
0,0421 € - 0,0379 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm Valkoinen LDPE

20769345

Hinta-alue
0,0432 € - 0,0389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 15.0 mm Valkoinen LDPE

20769475

Hinta-alue
0,0547 € - 0,0493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 100.0 mm Valkoinen LDPE

20768768

Hinta-alue
1,035 € - 0,9315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 160.0 mm 80.0 mm Valkoinen LDPE

20768928

Hinta-alue
1,3235 € - 1,1911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm