20768386
20768386
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 60 - 299 | 0,805 € |
| 300 + | 0,7245 € |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 100.0 mm |
| B | 3.937 in |
| h | 0.945 in |
| h | 24.0 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.138 in |
| Seinän maksimipaksuus | 6.0 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.236 in |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Harmaa |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa