20768492
20768492
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 450 - 2249 | 0,2509 € |
| 2250 + | 0,2258 € |
| A | 4.724 in |
|---|---|
| A | 120.0 mm |
| B | 20.0 mm |
| B | 0.787 in |
| h | 21.5 mm |
| h | 0.846 in |
| h1 | 3.0 mm |
| h1 | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 3.0 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.118 in |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Valkoinen |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa