20769345
20769345
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 2500 - 12499 | 0,0432 € |
| 12500 + | 0,0389 € |
| A | 35.0 mm |
|---|---|
| A | 1.378 in |
| B | 20.0 mm |
| B | 0.787 in |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Seinän maksimipaksuus | 2.5 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.098 in |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Valkoinen |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa