20768737
20768737
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 70 - 349 | 0,69 € |
| 350 + | 0,621 € |
| A | 5.512 in |
|---|---|
| A | 140.0 mm |
| B | 80.0 mm |
| B | 3.15 in |
| h | 24.5 mm |
| h | 0.965 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.177 in |
| Seinän maksimipaksuus | 4.5 mm |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Valkoinen |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa