Valikko Haku

Suorakulmaiset suojatulpat - monikäyttöiset PCR

Varastossa

Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILRPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B H h A Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,2387 € - 0,3714 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,9315 € - 1,035 € 1050 Varastossa
0,2224 € - 0,2472 € 150 Varastossa
0,1731 € - 0,1924 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4085 € - 0,4539 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,608 € - 0,6756 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1743 € - 0,1937 € 4000 Varastossa
0,207 € - 0,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4045 € - 0,6293 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4493 € - 0,4993 € 2500 Varastossa
0,1224 € - 0,1361 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1027 € - 0,1142 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1267 € - 0,1408 € 5000 Varastossa
0,621 € - 0,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,1115 € - 0,1239 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1271 € - 0,1412 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1335 € - 0,1483 € 5500 Varastossa
0,132 € - 0,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,2022 € - 0,2247 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1207 € - 0,1878 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
  • / 4
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752736

Hinta-alue
0,3714 € - 0,2387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 100.0 mm Musta LDPE - PCR

20752262

Hinta-alue
1,035 € - 0,9315 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20752712

Hinta-alue
0,2472 € - 0,2224 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 85.0 mm 25.0 mm Musta LDPE - PCR

20752729

Hinta-alue
0,1924 € - 0,1731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752767

Hinta-alue
0,4539 € - 0,4085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752286

Hinta-alue
0,6756 € - 0,608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752644

Hinta-alue
0,1937 € - 0,1743 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752682

Hinta-alue
0,23 € - 0,207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 45.0 mm Musta LDPE - PCR

20752750

Hinta-alue
0,6293 € - 0,4045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 70.0 mm Musta LDPE - PCR

20752774

Hinta-alue
0,4993 € - 0,4493 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752606

Hinta-alue
0,1361 € - 0,1224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 25.0 mm Musta LDPE - PCR

20752552

Hinta-alue
0,1142 € - 0,1027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752613

Hinta-alue
0,1408 € - 0,1267 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 140.0 mm 80.0 mm Musta LDPE - PCR

20752255

Hinta-alue
0,69 € - 0,621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 25.0 mm Musta LDPE - PCR

20752620

Hinta-alue
0,1239 € - 0,1115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 33.0 mm Musta LDPE - PCR

20752583

Hinta-alue
0,1412 € - 0,1271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752637

Hinta-alue
0,1483 € - 0,1335 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 35.0 mm Musta LDPE - PCR

20752590

Hinta-alue
0,1467 € - 0,132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20752705

Hinta-alue
0,2247 € - 0,2022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752576

Hinta-alue
0,1878 € - 0,1207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm