Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 60.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20752705

Valmistajan tuotenumero:

20752705

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 749 0,2247 €
750 + 0,2022 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

33,71 €

150 x 0,2247 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 80.0 mm
B 60.0 mm
h 5.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Seinän maksimipaksuus 3.5 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä