Valikko Haku

Suorakulmaiset suojatulpat - monikäyttöiset PCR

Varastossa

Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILRPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B H h A Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,7504 € - 0,8338 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0258 € - 0,0401 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,7504 € - 0,8338 € 1300 Varastossa
0,0429 € - 0,0668 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0455 € - 0,0707 € 25000 Varastossa
0,0532 € - 0,0592 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0393 € - 0,0611 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0337 € - 0,0525 € 27000 Varastossa
0,066 € - 0,0733 € 10000 Varastossa
0,0559 € - 0,0621 € 9000 Varastossa
0,0703 € - 0,0782 € 5900 Varastossa
0,1242 € - 0,1381 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,108 € - 0,1201 € 5600 Varastossa
0,0551 € - 0,0857 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
50.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1963 € - 0,3054 € 5000 Varastossa
0,4539 € - 0,5044 € 2690 Varastossa
0,288 € - 0,32 € 2000 Varastossa
0,1211 € - 0,1346 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1749 € - 0,1944 € 750 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2961 € - 0,329 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
  • / 4
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752309

Hinta-alue
0,8338 € - 0,7504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 10.0 mm Musta LDPE - PCR

20752323

Hinta-alue
0,0401 € - 0,0258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752293

Hinta-alue
0,8338 € - 0,7504 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752354

Hinta-alue
0,0668 € - 0,0429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 15.0 mm Musta LDPE - PCR

20752422

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0455 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 25.0 mm Musta LDPE - PCR

20752446

Hinta-alue
0,0592 € - 0,0532 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 10.0 mm Musta LDPE - PCR

20752361

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 15.0 mm Musta LDPE - PCR

20752378

Hinta-alue
0,0525 € - 0,0337 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752453

Hinta-alue
0,0733 € - 0,066 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752491

Hinta-alue
0,0621 € - 0,0559 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752514

Hinta-alue
0,0782 € - 0,0703 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752521

Hinta-alue
0,1381 € - 0,1242 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752569

Hinta-alue
0,1201 € - 0,108 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 10.0 mm Musta LDPE - PCR

20752484

Hinta-alue
0,0857 € - 0,0551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752101

Hinta-alue
0,3054 € - 0,1963 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752149

Hinta-alue
0,5044 € - 0,4539 €

Varastotasot
2690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752200

Hinta-alue
0,32 € - 0,288 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752651

Hinta-alue
0,1346 € - 0,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752675

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1749 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752699

Hinta-alue
0,329 € - 0,2961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm