Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20752606

Valmistajan tuotenumero:

20752606

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1361 €
2500 + 0,1224 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

68,05 €

500 x 0,1361 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 14.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 3.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä