Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20752576

Valmistajan tuotenumero:

20752576

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
75 - 749 0,1878 €
750 - 3749 0,1341 €
3750 + 0,1207 €
Vakiopakkaus: 750

Tilaa useita 75

Kokonaishinta:

14,09 €

75 x 0,1878 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h 5.0 mm
H 14.4 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Seinän maksimipaksuus 4.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä