Valikko Haku

Suojaspiraali

Varastossa

Tämä kaapelinsuoja on iskunkestävä ja muodostaa erinomaisen suojan kaapeleille. Se suojaa kaapeleita vaurioilta ja kulumiselta rajoittamatta niiden joustavuutta. Se on helppo asentaa erikoistyökalulla.

Sarjanumero: SR1723

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Seinämän paksuus Kaapelin läpimitta Väri Kelakohtainen pituus Materiaali Sisähalkaisija Osta
48,1648 € - 61,1003 € 57 Varastossa
0.8 mm
16.0 mm
Valkoinen
50.0 m
PP
15.0 mm
44,1468 € - 55,9753 € 50 Varastossa
1.3 mm
32.0 mm
Valkoinen
15.0 m
PP
32.0 mm
168,2845 € - 195,1088 € 1 Varastossa
0.8 mm
6.0 mm
Musta
100.0 m
Nailon 6
5.0 mm
78,2998 € - 99,0253 € 11 Varastossa
0.8 mm
10.0 mm
Musta
100.0 m
PP
8.0 mm
86,9405 € - 110,1158 € 105 Varastossa
0.8 mm
6.0 mm
Musta
100.0 m
PP
5.0 mm
48,1648 € - 61,1003 € 31 Varastossa
0.8 mm
16.0 mm
Hopea
50.0 m
PP
15.0 mm
37,556 € - 47,683 € 33 Varastossa
0.9 mm
23.0 mm
Hopea
30.0 m
PP
20.0 mm
78,2998 € - 99,0253 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
10.0 mm
Valkoinen
100.0 m
PP
8.0 mm
87,6785 € - 111,0998 € 49 Varastossa
1.3 mm
32.0 mm
Musta
15.0 m
Nailon 6
32.0 mm
139,0208 € - 159,7565 € 176 Varastossa
0.8 mm
10.0 mm
Musta
100.0 m
Nailon 6
8.0 mm
44,1468 € - 55,9753 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
32.0 mm
Musta
15.0 m
PP
32.0 mm
37,556 € - 47,683 € 316 Varastossa
0.9 mm
23.0 mm
Musta
30.0 m
PP
20.0 mm
75,1223 € - 94,8638 € 35 Varastossa
0.9 mm
23.0 mm
Musta
30.0 m
Nailon 6
20.0 mm
132,922 € - 154,8673 € 809 Varastossa
0.8 mm
6.0 mm
Musta
100.0 m
Nailon 6
5.0 mm
37,556 € - 47,683 € 119 Varastossa
0.9 mm
23.0 mm
Valkoinen
30.0 m
PP
20.0 mm
31,8365 € - 40,2415 € 112 Varastossa
1.0 mm
25.0 mm
Valkoinen
20.0 m
PP
25.0 mm
80,975 € - 102,3155 € 121 Varastossa
1.0 mm
25.0 mm
Musta
20.0 m
Nailon 6
25.0 mm
121,3395 € - 141,4603 € 76 Varastossa
0.8 mm
16.0 mm
Musta
50.0 m
Nailon 6
15.0 mm
31,8365 € - 40,2415 € 234 Varastossa
1.0 mm
25.0 mm
Musta
20.0 m
PP
25.0 mm
85,239 € - 108,0555 € 36 Varastossa
0.8 mm
16.0 mm
Musta
50.0 m
Nailon 6
15.0 mm
  • / 2
Suojaspiraali 15.0 mm PP Valkoinen CAT-15-PP

10170786

Hinta-alue
61,1003 € - 48,1648 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    16.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    50.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-15-PP
Suojaspiraali 32.0 mm PP Valkoinen CAT-32-PP

10170922

Hinta-alue
55,9753 € - 44,1468 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    32.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.3 mm
  • Kelakohtainen pituus
    15.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-32-PP
Suojaspiraali 5.0 mm Nailon 6 Musta CAT-05-PP-BL

10170717

Hinta-alue
195,1088 € - 168,2845 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    6.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-05-PP-BL
Suojaspiraali 8.0 mm PP Musta CAT-08-PP

10170724

Hinta-alue
99,0253 € - 78,2998 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    10.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-08-PP
Suojaspiraali 5.0 mm PP Musta CAT-05-PP-BL

10170694

Hinta-alue
110,1158 € - 86,9405 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    6.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-05-PP-BL
Suojaspiraali 15.0 mm PP Hopea CAT-15-PP

10170779

Hinta-alue
61,1003 € - 48,1648 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    16.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    50.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-15-PP
Suojaspiraali 20.0 mm PP Hopea CAT-20-PP

10170823

Hinta-alue
47,683 € - 37,556 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    23.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.9 mm
  • Kelakohtainen pituus
    30.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-20-PP
Suojaspiraali 8.0 mm PP Valkoinen CAT-08-PP

10170731

Hinta-alue
99,0253 € - 78,2998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    10.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-08-PP
Suojaspiraali 32.0 mm Nailon 6 Musta CAT-32-PP

10170939

Hinta-alue
111,0998 € - 87,6785 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    32.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.3 mm
  • Kelakohtainen pituus
    15.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-32-PP
Suojaspiraali 8.0 mm Nailon 6 Musta

10170748

Hinta-alue
159,7565 € - 139,0208 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    10.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-08-PP
Suojaspiraali 32.0 mm PP Musta CAT-32-PP

10170908

Hinta-alue
55,9753 € - 44,1468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    32.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.3 mm
  • Kelakohtainen pituus
    15.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-32-PP
Suojaspiraali 20.0 mm PP Musta CAT-20-PP

10170816

Hinta-alue
47,683 € - 37,556 €

Varastotasot
316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    23.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.9 mm
  • Kelakohtainen pituus
    30.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-20-PP
Suojaspiraali 20.0 mm Nailon 6 Musta CAT-20-PP

10170847

Hinta-alue
94,8638 € - 75,1223 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    23.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.9 mm
  • Kelakohtainen pituus
    30.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-20-PP
Suojaspiraali 5.0 mm Nailon 6 Musta CAT-05-PP-BL

10170700

Hinta-alue
154,8673 € - 132,922 €

Varastotasot
809 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    6.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-05-PP-BL
Suojaspiraali 20.0 mm PP Valkoinen CAT-20-PP

10170830

Hinta-alue
47,683 € - 37,556 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    23.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.9 mm
  • Kelakohtainen pituus
    30.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-20-PP
Suojaspiraali 25.0 mm PP Valkoinen CAT-25-PP

10170878

Hinta-alue
40,2415 € - 31,8365 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    25.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    20.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-25-PP
Suojaspiraali 25.0 mm Nailon 6 Musta CAT-25-PP

10170892

Hinta-alue
102,3155 € - 80,975 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    25.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    20.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-25-PP
Suojaspiraali 15.0 mm Nailon 6 Musta CAT-15-PP

10170809

Hinta-alue
141,4603 € - 121,3395 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    16.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    50.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-15-PP
Suojaspiraali 25.0 mm PP Musta CAT-25-PP

10170861

Hinta-alue
40,2415 € - 31,8365 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    25.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    20.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-25-PP
Suojaspiraali 15.0 mm Nailon 6 Musta CAT-15-PP

10170793

Hinta-alue
108,0555 € - 85,239 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    16.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    50.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-15-PP