Valikko Haku

Suojaspiraali 20.0 mm PP Musta CAT-20-PP

Halkaistu spiraalisuoja sopii erinomaisesti sähkökaapeleiden järjestelyyn ja suojaamiseen tarjoten kestävän, murskautumattoman kuoren rajoittamatta joustavuutta. Johdot on helppo syöttää nippuun yhteensopivalla asennustyökalulla (myydään erikseen).
Essentra tuotenumero:

10170816

Valmistajan tuotenumero:

SHR-20-PPB

325 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 47,683 €
5 - 9 44,5055 €
10 - 24 41,2153 €
25 + 37,556 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

47,68 €

1 x 47,683 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 20.0 mm
Kaapelin läpimitta 23.0 mm
Seinämän paksuus 0.9 mm
Kelakohtainen pituus 30.0 m
Käytettäväksi CAT-20-PP
Väri Musta
Materiaali PP
Koko materiaali Polypropeeni
UL/CSA-kuvaus UL E208749
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä