10170717
SHR-05-6V0B
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 4 | 190,35 € |
| 5 - 9 | 178,46 € |
| 10 + | 164,18 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Sisähalkaisija | 0.197 in |
|---|---|
| Sisähalkaisija | 5.0 mm |
| Kaapelin läpimitta | 6.0 mm |
| Kaapelin läpimitta | 0.236 in |
| Seinämän paksuus | 0.8 mm |
| Seinämän paksuus | 0.031 in |
| Kelakohtainen pituus | 100.0 m |
| Kelakohtainen pituus | 328.084 ft |
| Käytettäväksi | CAT-05-PP-BL |
| Väri | Musta |
| Materiaali | Nailon 6 |
| Koko materiaali | Nailon |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| UL/CSA-kuvaus | UL E147510 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa