Valikko Haku

Suojaspiraali 8.0 mm PP Valkoinen CAT-08-PP

Halkaistu spiraalisuoja sopii erinomaisesti sähkökaapeleiden järjestelyyn ja suojaamiseen tarjoten kestävän, murskautumattoman kuoren rajoittamatta joustavuutta. Johdot on helppo syöttää nippuun yhteensopivalla asennustyökalulla (myydään erikseen).
Essentra tuotenumero:

10170731

Valmistajan tuotenumero:

SHR-08-PPW

9 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 96,61 €
5 - 9 89,82 €
10 - 24 82,93 €
25 + 76,39 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

96,61 €

1 x 96,61 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 8.0 mm
Kaapelin läpimitta 10.0 mm
Seinämän paksuus 0.8 mm
Kelakohtainen pituus 100.0 m
Käytettäväksi CAT-08-PP
Väri Valkoinen
Materiaali PP
Koko materiaali Polypropeeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä