Valikko Haku

Suojaspiraali 8.0 mm PP Musta CAT-08-PP

Halkaistu spiraalisuoja sopii erinomaisesti sähkökaapeleiden järjestelyyn ja suojaamiseen tarjoten kestävän, murskautumattoman kuoren rajoittamatta joustavuutta. Johdot on helppo syöttää nippuun yhteensopivalla asennustyökalulla (myydään erikseen).
Essentra tuotenumero:

10170724

Valmistajan tuotenumero:

SHR-08-PPB

11 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 99,0253 €
5 - 9 92,0655 €
10 - 24 85,0033 €
25 + 78,2998 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

99,03 €

1 x 99,0253 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 8.0 mm
Kaapelin läpimitta 10.0 mm
Seinämän paksuus 0.8 mm
Kelakohtainen pituus 100.0 m
Käytettäväksi CAT-08-PP
Väri Musta
Materiaali PP
Koko materiaali Polypropeeni
UL/CSA-kuvaus UL E208749
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä