Valikko Haku

Stödkrokar

Varastossa

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

  • Vaijerikoukut tukevat kuormien käsittelyä monessa käyttökohteessa.
  • Sopii erinomaisesti maalin viimeistelyyn, pintakäsittelyihin ja materiaalinkäsittelyyn.
  • Uudelleenkäytettävä.
Materiaali: Rauta, Teräs Väri: Väritön, Sarjanumero: SR1087

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto L Materiaali W Tyyppi WD Osta
0,1434 € - 0,1594 € 1900 Varastossa
Litteä s-muotoinen
150.0 mm
Teräs
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0482 € - 0,0505 € Kysy toimitusaikaa täältä
CV:n muotoinen
75.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0569 € - 0,0632 € 10000 Varastossa
CV:n muotoinen
75.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1056 € - 0,1114 € Kysy toimitusaikaa täältä
CV:n muotoinen
100.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
3.0 mm
0,0441 € - 0,0485 € Kysy toimitusaikaa täältä
CV:n muotoinen
60.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
0.9 mm
0,0599 € - 0,0631 € 10000 Varastossa
CV:n muotoinen
150.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
1.5 mm
0,1179 € - 0,1244 € 1190 Varastossa
C-muotoinen
100.0 mm
Rauta
30.0 mm
4
3.0 mm
0,0594 € - 0,0624 € Kysy toimitusaikaa täältä
C-muotoinen
60.0 mm
Rauta
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0459 € - 0,0482 € 200 Varastossa
CV:n muotoinen
60.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0626 € - 0,0695 € 1500 Varastossa
CV:n muotoinen
100.0 mm
Rauta
30.0 mm
2
2.0 mm
0,1652 € - 0,1736 € 625 Varastossa
CV:n muotoinen
200.0 mm
Rauta
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0693 € - 0,0725 € Kysy toimitusaikaa täältä
C-muotoinen
100.0 mm
Rauta
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0829 € - 0,0874 € 7500 Varastossa
C-muotoinen
150.0 mm
Rauta
30.0 mm
4
2.0 mm
0,0771 € - 0,081 € 11250 Varastossa
CV:n muotoinen
150.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1062 € - 0,1114 € Kysy toimitusaikaa täältä
C-muotoinen
250.0 mm
Rauta
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1451 € - 0,1523 € Kysy toimitusaikaa täältä
C-muotoinen
150.0 mm
Rauta
30.0 mm
4
3.0 mm
0,1711 € - 0,1808 € 3750 Varastossa
C-muotoinen
200.0 mm
Rauta
30.0 mm
4
3.0 mm
0,1322 € - 0,1386 € Kysy toimitusaikaa täältä
CV:n muotoinen
150.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
3.0 mm
0,1127 € - 0,1179 € Kysy toimitusaikaa täältä
CV:n muotoinen
100.0 mm
Rauta
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0629 € - 0,0667 € 2500 Varastossa
C-muotoinen
75.0 mm
Rauta
20.0 mm
3
2.0 mm
  • / 3
S:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 150.0 mm Teräs

10253939

Hinta-alue
0,1594 € - 0,1434 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Koko materiaali
    Teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 1.5 mm 75.0 mm Rauta

10339787

Hinta-alue
0,0505 € - 0,0482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 75.0 mm Rauta

10339800

Hinta-alue
0,0632 € - 0,0569 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 100.0 mm Rauta

10339824

Hinta-alue
0,1114 € - 0,1056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 0.9 mm 60.0 mm Rauta

10339770

Hinta-alue
0,0485 € - 0,0441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 1.5 mm 150.0 mm Rauta

10339794

Hinta-alue
0,0631 € - 0,0599 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 4 3.0 mm 100.0 mm Rauta

10206560

Hinta-alue
0,1244 € - 0,1179 €

Varastotasot
1190 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3 2.0 mm 60.0 mm Rauta

10339862

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0594 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 1.5 mm 60.0 mm Rauta

10206430

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0459 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 100.0 mm Rauta

10339831

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0626 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 200.0 mm Rauta

10339855

Hinta-alue
0,1736 € - 0,1652 €

Varastotasot
625 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3 2.0 mm 100.0 mm Rauta

10206539

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 4 2.0 mm 150.0 mm Rauta

10339886

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0829 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 150.0 mm Rauta

10339817

Hinta-alue
0,081 € - 0,0771 €

Varastotasot
11250 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3 2.0 mm 250.0 mm Rauta

10339879

Hinta-alue
0,1114 € - 0,1062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 4 3.0 mm 150.0 mm Rauta

10339893

Hinta-alue
0,1523 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 4 3.0 mm 200.0 mm Rauta

10206577

Hinta-alue
0,1808 € - 0,1711 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 150.0 mm Rauta

10206485

Hinta-alue
0,1386 € - 0,1322 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 100.0 mm Rauta

10206508

Hinta-alue
0,1179 € - 0,1127 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3 2.0 mm 75.0 mm Rauta

10206522

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0629 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs